Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Diamètre de câble de ressort conique (mm) | Type d'uréthane spécial | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 18 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.6 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
99.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 24 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.9 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
112.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 6 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.0 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
112.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 12 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.3 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
112.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 18 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.6 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
112.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 24 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.9 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
112.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.2 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
112.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 36 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.5 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
99.64 € | 1 | 6 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 6 | Caoutchouc | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.0 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
99.64 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 12 | Caoutchouc | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.3 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
99.64 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 18 | Caoutchouc | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.6 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
99.64 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 24 | Caoutchouc | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.9 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
99.64 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 3.2 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
112.12 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 6 | Caoutchouc | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.0 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
112.12 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 12 | Caoutchouc | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.3 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
112.12 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 18 | Caoutchouc | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.6 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
112.12 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 24 | Caoutchouc | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.9 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
112.12 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.2 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
112.12 € | 1 | 13 jours | 174~165 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 36 | Caoutchouc | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.5 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
84.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 6 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.0 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
84.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 12 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.3 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
84.08 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 18 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.6 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
84.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 24 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.9 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
84.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 3.2 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
95.22 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 6 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.0 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
95.22 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 12 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.3 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
95.22 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 18 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.6 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
95.22 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 24 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.9 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
95.22 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.2 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
95.22 € | 1 | Disponible | 13 jours | 174~165 | 35.01~80.00 | NA | 36 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.5 | NA | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
84.08 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 6 | Caoutchouc | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.0 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
84.08 € | 1 | 6 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 12 | Caoutchouc | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.3 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
84.08 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 18 | Caoutchouc | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.6 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
84.08 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 24 | Caoutchouc | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.9 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
84.08 € | 1 | 13 jours | 148~140 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 3.2 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
95.22 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 6 | Caoutchouc | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.0 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
95.22 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 12 | Caoutchouc | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.3 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
95.22 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 18 | Caoutchouc | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.6 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
95.22 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 24 | Caoutchouc | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.9 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
95.22 € | 1 | 13 jours | 174~165 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.2 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
95.22 € | 1 | 13 jours | 174~165 | 35.01~80.00 | NA | 36 | Caoutchouc | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.5 | - | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Roulette à coussinet | Propriétés | Roulette silencieuse | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis T ou trou de vis de montage M | M12×1.75 | Largeur de voiture(mm) | 27 | Catégorie de charge | Charge légère |
Longueur axiale L(mm) | 20 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | BEA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
Diamètre de câble de ressort conique(mm)
Type d'uréthane spécial
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles