Roulette à coussinet statique 940MA / 935MA, Diamètre de roue 100 / 125mm

Roulette à coussinet statique 940MA / 935MA, Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
A screw-in cushion caster that can absorb vibration and shock on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935MA-BLB100-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB100-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB100-2.6MM-M12X1.75
935MA-BLB100-2.9MM-M12X1.75
935MA-BLB100-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB100-3.4MM-M12X1.75
935MA-BLB100-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.6MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.9MM-M12X1.75
935MA-BLB125-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB125-3.4MM-M12X1.75
935MA-BLB125-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.6MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.9MM-M12X1.75
935MA-FR100-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR100-3.4MM-M12X1.75
935MA-FR100-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.6MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.9MM-M12X1.75
935MA-FR125-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR125-3.4MM-M12X1.75
935MA-FR125-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.6MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.9MM-M12X1.75
940MA-BLB100-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB100-3.4MM-M12X1.75
940MA-BLB100-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.6MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.9MM-M12X1.75
940MA-BLB125-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB125-3.4MM-M12X1.75
940MA-BLB125-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.6MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.9MM-M12X1.75
940MA-FR100-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR100-3.4MM-M12X1.75
940MA-FR100-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.6MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.9MM-M12X1.75
940MA-FR125-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR125-3.4MM-M12X1.75
940MA-FR125-3.8MM-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~13635.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1253.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

87.20 €

1 Disponible 13 jours 144~13635.01~80.00Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1253.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1403.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~16135.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1403.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.83 €

1 Disponible 13 jours 170~16135.01~80.00Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1403.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-100137~12552~54137~1253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~13635.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-100137~12552~54137~1253.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.04 €

1 13 jours 144~13635.01~80.00Avec butée de rotation50Caoutchouc-100137~12552~54137~1253.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-125151~14057~62151~1403.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~16135.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-125151~14057~62151~1403.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

88.40 €

1 13 jours 170~16135.01~80.00Avec butée de rotation50Caoutchouc-125151~14057~62151~1403.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~13635.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-3.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 Disponible 13 jours 144~13635.01~80.00NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~16135.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-3.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

83.58 €

1 Disponible 13 jours 170~16135.01~80.00NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~136~35.00NA6Caoutchouc-100103~10552~54-2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~136~35.00NA12Caoutchouc-100103~10552~54-2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~136~35.00NA18Caoutchouc-100103~10552~54-2.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~136~35.00NA24Caoutchouc-100103~10552~54-2.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~136~35.00NA30Caoutchouc-100103~10552~54-3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~13635.01~80.00NA40Caoutchouc-100103~10552~54-3.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

98.68 €

1 13 jours 144~13635.01~80.00NA50Caoutchouc-100103~10552~54-3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~161~35.00NA6Caoutchouc-125121~12657~62-2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~161~35.00NA12Caoutchouc-125121~12657~62-2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~161~35.00NA18Caoutchouc-125121~12657~62-2.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~161~35.00NA24Caoutchouc-125121~12657~62-2.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~161~35.00NA30Caoutchouc-125121~12657~62-3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~16135.01~80.00NA40Caoutchouc-125121~12657~62-3.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

109.24 €

1 13 jours 170~16135.01~80.00NA50Caoutchouc-125121~12657~62-3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Roulette à coussinet Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 20
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Pivotant / fixe Pivotant Type d'uréthane spécial NA
Référence MA

Assistance technique