Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
320E-R65
Référence pièce
|
---|
320E-R65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 56 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 28 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 42 | Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 6.5 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | E |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles