Roulettes inoxydables 320S/315S Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

320S-N75

Référence pièce
320S-N75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

29.29 €

1 5 jours 93NA80[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75256728.0NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 55 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 42 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 70
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 58 Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique