Roulettes inoxydables 320S/315S/313S Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

313S-MCB100

Référence pièce
313S-MCB100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

88.31 €

1 Disponible 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100339135--MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable
Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique