Roulettes inoxydables 320SR/320SRP Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

320SR-NRB65

Référence pièce
320SR-NRB65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

14.78 €

1 Disponible 11 jours 8570[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28476525SRNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 55
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 70 Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Type fixe

Assistance technique