Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
320SR-NRB50
Référence pièce
|
---|
320SR-NRB50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 11 jours | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 55 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 | Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Type fixe |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles