Roulettes inoxydables 320A/315A Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

315A-2MC65

Référence pièce
315A-2MC65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Vis T ou trou de vis de montage M Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

29.86 €

1 Disponible 14 jours 85Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)W3 / 865206224.020MCRoue 100% nylon MC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant
Référence A

Assistance technique