Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
315A-2UR65
Référence pièce
|
---|
315A-2UR65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Vis T ou trou de vis de montage M | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Longueur axiale L (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 € | 1 | 14 jours | 85 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | W3 / 8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | A |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Vis T ou trou de vis de montage M
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Longueur axiale L(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles