• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes inoxydables 320EK/315EK Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

315EK-MC75

Référence pièce
315EK-MC75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

38.48 €

1 Disponible 11 jours 9135.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75206829.0MCRoue 100% nylon MC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier inoxydable Catégorie de charge Charge légère
Longueur axiale L(mm) 35 Diamètre de l'arbre T(mm) 18 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable
Pivotant / fixe Pivotant Référence EK

Assistance technique