Roulettes inoxydables 320SK/315SK Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

315SK-N50

Référence pièce
315SK-N50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

32.14 €

1 Disponible 11 jours 70Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50256126.0NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 52 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Référence SK

Assistance technique