Roues utilisées - Roulettes en caoutchouc uniquement pour acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
434SOE-FR100
434SOE-FR125
434SOM-RB100
434SOM-RB125
434SOM-RB150
434SOS-RBU100
434SOS-RBU125
434SOS-RBU150
434SOS-RU100
434SOS-RU125
434SOS-RU150
435SOS-RB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Couvercle Variété Variété de véhicules Configuration de la roue

16.42 €

1 13 jours 100278.232NASOEFRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

26.94 €

1 13 jours 125278.232NASOEFRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

26.55 €

1 11 jours 100328.237NASOMRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

32.73 €

1 11 jours 125328.237NASOMRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

43.08 €

1 11 jours 150328.237NASOMRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

22.16 €

1 11 jours 1003210.244DisponibleSOSRBURoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

33.64 €

1 11 jours 1253812.254DisponibleSOSRBURoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

42.75 €

1 11 jours 1504012.254DisponibleSOSRBURoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

16.40 €

1 11 jours 1003210.244NASOSRURoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

26.77 €

1 11 jours 1253812.254NASOSRURoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

32.10 €

1 11 jours 1504012.254NASOSRURoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

78.12 €

1 13 jours 2004612.262NASOSRBRoue en acier inoxydable, roue enrobée de caoutchouc, avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Aucun

Assistance technique