Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
900-A |
900-A-L |
900-A-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montage P (mm) | Longueur totale h ou H (mm) | Remarques spéciales | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur HAUT H1 (mm) | Course S (mm) | Pas de montage Y (mm) | Dimension L depuis le sol (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.59 € | 1 | 5 jours | 7 | 223 | Système de blocage au sol libre | - | 65 | 46 | 38 | 15 | 25~30 | ||
5.82 € | 1 | 5 jours | - | 78(50) | Fixation en forme de L | 48 | 65 | - | - | - | - | ||
6.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 104 | Fixation en forme de P | 6 | 100 | - | - | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Types de composants en relation | Blocage et butée de chariot manuel | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou de montage P(mm)
Longueur totale h ou H(mm)
Remarques spéciales
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Hauteur HAUT H1(mm)
Course S(mm)
Pas de montage Y(mm)
Dimension L depuis le sol(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles