Raccord de type mordant pour embout moyen de raccord en T de tuyau en acier type CE, KTN

Raccord de type mordant pour embout moyen de raccord en T de tuyau en acier type CE, KTN
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTN08-010CE
KTN10-020CE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

41.78 €

1 5 jours 881/8B (6A)

44.83 €

1 5 jours 10101/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 13.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique