Joint à rotule, SJH (Numéros de référence)

Joint à rotule, SJH
Swivel joint for general hydraulic pressure. Effective anti-torsion measure for hydraulic hoses that offers improved durability.

[Features]
· Used for pressure piping, this is a joint that allows slow rotation or oscillation (reciprocating rotary motion) and is used mainly for connecting a fixed pipe to a high-pressure hose. It is useful for preventing unreasonable hose attachment and twisting.
· In order to handle extreme applications, the rotor outer surface (the rotation sliding part) is treated with surface hardener, and a slipper seal with extremely low wear is used in order to suppress co-rotation of the O-ring and to prevent wear.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJH502-402
SJH502-502
SJH503-403
SJH503-503
SJH504-404
SJH504-504
SJH506-406
SJH506-506
SJH508-408
SJH508-508
SJH510-410
SJH510-510
SJH512-412
SJH512-512
SJH602-402
SJH602-502
SJH603-403
SJH603-503
SJH604-404
SJH604-504
SJH606-406
SJH606-506
SJH608-408
SJH608-508
SJH610-410
SJH610-510
SJH612-412
SJH612-512
SJH702-402
SJH702-502
SJH703-403
SJH703-503
SJH704-404
SJH704-504
SJH706-406
SJH706-506
SJH708-408
SJH708-508
SJH710-410
SJH710-510
SJH712-412
SJH712-512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Spécifications des vis

170.27 €

1 23 jours RcR1/4[1/4B] 1/4-

170.16 €

1 23 jours RcRc1/4[1/4B] 1/4-

156.04 €

1 23 jours RcR3/8[3/8B] 3/8-

187.03 €

1 23 jours RcRc3/8[3/8B] 3/8-

157.36 €

1 23 jours RcR1/2[1/2B] 1/2-

177.23 €

1 23 jours RcRc1/2[1/2B] 1/2-

199.51 €

1 23 jours RcR3/4[3/4B] 3/4-

199.51 €

1 23 jours RcRc3/4[3/4B] 3/4-

258.45 €

1 23 jours RcR1[1b] 1-

258.45 €

1 23 jours RcRc1[1b] 1-

385.79 €

1 23 jours RcR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-

385.79 €

1 23 jours RcRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-

474.07 €

1 23 jours RcR1 1/2[1 1/2B] 1 1/2-

474.07 €

1 23 jours RcRc1 1/2[1 1/2B] 1 1/2-

153.83 €

1 23 jours GR1/4[1/4B] 1/4Filetages G mâles, joint mâle

153.61 €

1 23 jours GRc1/4[1/4B] 1/4Filetages G mâles, joint mâle

157.33 €

1 23 jours GR3/8[3/8B] 3/8Filetages G mâles, joint mâle

156.04 €

1 23 jours GRc3/8[3/8B] 3/8Filetages G mâles, joint mâle

157.36 €

1 23 jours GR1/2[1/2B] 1/2Filetages G mâles, joint mâle

167.96 €

1 23 jours GRc1/2[1/2B] 1/2Filetages G mâles, joint mâle

199.51 €

1 23 jours GR3/4[3/4B] 3/4Filetages G mâles, joint mâle

199.51 €

1 23 jours GRc3/4[3/4B] 3/4Filetages G mâles, joint mâle

258.45 €

1 23 jours GR1[1b] 1Filetages G mâles, joint mâle

258.45 €

1 23 jours GRc1[1b] 1Filetages G mâles, joint mâle

385.79 €

1 23 jours GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filetages G mâles, joint mâle

385.79 €

1 23 jours GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filetages G mâles, joint mâle

474.07 €

1 23 jours GR1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Filetages G mâles, joint mâle

491.74 €

1 23 jours GRc1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Filetages G mâles, joint mâle

150.29 €

1 23 jours GR1/4[1/4B] 1/4Filetages G mâles, joint femelle

150.29 €

1 23 jours GRc1/4[1/4B] 1/4Filetages G mâles, joint femelle

156.04 €

1 23 jours GR3/8[3/8B] 3/8Filetages G mâles, joint femelle

156.04 €

1 23 jours GRc3/8[3/8B] 3/8Filetages G mâles, joint femelle

167.96 €

1 23 jours GR1/2[1/2B] 1/2Filetages G mâles, joint femelle

167.96 €

1 23 jours GRc1/2[1/2B] 1/2Filetages G mâles, joint femelle

199.51 €

1 23 jours GR3/4[3/4B] 3/4Filetages G mâles, joint femelle

199.51 €

1 23 jours GRc3/4[3/4B] 3/4Filetages G mâles, joint femelle

258.45 €

1 23 jours GR1[1b] 1Filetages G mâles, joint femelle

258.45 €

1 23 jours GRc1[1b] 1Filetages G mâles, joint femelle

385.79 €

1 23 jours GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filetages G mâles, joint femelle

385.79 €

1 23 jours GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filetages G mâles, joint femelle

491.74 €

1 23 jours GR1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Filetages G mâles, joint femelle

491.74 €

1 23 jours GRc1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Filetages G mâles, joint femelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints à rotule Fluides utilisables Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 95
Type de connexion Coude

Assistance technique