Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DHC4-4SS |
DHC4-R2SS |
DHC4-R4SS |
DHC6-4SS |
DHC6-R4SS |
DHC6-R6SS |
DHC8-8SS |
DHC8-R8SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type à filetage de connexion | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 1 | 8 jours | 1/4 | NPT | 1/4 | 36.5 | ||
17.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4 | Rc | 1/8 | 33.5 | |
21.16 € | 1 | 5 jours | 1/4 | Rc | 1/4 | 36.5 | ||
22.37 € | 1 | 7 jours | 3/8 | NPT | 1/4 | 38.0 | ||
22.13 € | 1 | 8 jours | 3/8 | Rc | 1/4 | 38.0 | ||
28.45 € | 1 | 8 jours | 3/8 | Rc | 3/8 | 41.0 | ||
42.34 € | 1 | 7 jours | 1/2 | NPT | 1/2 | 52.5 | ||
42.34 € | 1 | 8 jours | 1/2 | Rc | 1/2 | 52.5 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Adaptateur femelle | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type à filetage de connexion
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles