Coude femelle pour raccord de tuyau type virole double, DLF

Coude femelle pour raccord de tuyau type virole double, DLF
The double ferrule type tube fittings female elbow is DLF made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLF4-R4SS
DLF6-2SS
DLF6-R6SS
DLF10-R8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Longueur L
(mm)

42.13 €

1 49 jours 1/4Rc1/430.0

41.07 €

1 7 jours 3/8NPT1/830.5

63.18 €

1 8 jours 3/8Rc3/833.7

101.90 €

1 49 jours 5/8Rc1/238.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique