Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MDUA3MSS |
MDUA4MSS |
MDUA6MSS |
MDUA8MSS |
MDUA10MSS |
MDUA16MSS |
MDUA18MSS |
MDUA20MSS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.34 € | 1 | 7 jours | 3 | 36.8 | ||
22.75 € | 1 | 8 jours | 4 | 38.6 | ||
24.01 € | 1 | 5 jours | 6 | 42.3 | ||
27.16 € | 1 | 5 jours | 8 | 44.4 | ||
40.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 47.6 | ||
66.03 € | 1 | 8 jours | 16 | 53.9 | ||
81.20 € | 1 | 7 jours | 18 | 54.9 | ||
97.05 € | 1 | 8 jours | 20 | 56.3 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Raccord union droit | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles