Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DTA2SS |
DTA4SS |
DTA6SS |
DTA8SS |
DTA12SS |
DTA16SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.75 € | 1 | 7 jours | 1/8 | 22.5 | ||
48.66 € | 1 | 5 jours | 1/4 | 27.5 | ||
62.56 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 30.5 | ||
96.69 € | 1 | 8 jours | 1/2 | 35.3 | ||
101.09 € | 1 | 7 jours | 3/4 | 38.5 | ||
216.09 € | 1 | 8 jours | 1 | 45.9 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Raccords en T union | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles