Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MDRE4M-6MSS |
MDRE6M-4SS |
MDRE8M-6MSS |
MDRE8M-6SS |
MDRE12M-6MSS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent) (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | 8 jours | 4 | 6 | 38.8 | ||
28.45 € | 1 | 8 jours | 6 | 1/4 | 40.1 | ||
31.90 € | 1 | 8 jours | 8 | 6 | 42.2 | ||
28.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 3/8 | 43.0 | ||
39.79 € | 1 | 8 jours | 12 | 6 | 46.8 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Réducteur | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles