Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFC01-000J |
SFC02-000F |
SFC03-000F |
SFC04-000F |
SFC06-000F |
SFC08-000F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8B (6A) | |
4.47 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | ||
3.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | |
5.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/2B (15A) | |
15.28 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | ||
22.22 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au carbone | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Huile |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles