Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLC01-000J |
SLC02-000J |
SLC03-000J |
SLC04-000J |
SLC06-000J |
SLC08-000J |
SLC10-000J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | |
12.01 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
14.71 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
18.97 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
24.29 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
45.56 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
54.37 € | 1 | 20 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coudes femelle-mâle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au carbone | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Fluide applicable | Huile | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles