Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPA01-000J |
SPA02-000J |
SPA03-000J |
SPA04-000J |
SPA08-000J |
SPA12-000J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8B (6A) | |
3.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | |
2.99 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | ||
4.28 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | ||
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | |
48.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au carbone | Type à filetage de connexion M1 | R | Fluide applicable | Huile |
Traitement de surface | Oxydé noir | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles