Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KLF10-020E |
KLF10-030E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|
23.33 € | 1 | 25 jours | 1/4B (8A) | ||
38.94 € | 1 | 25 jours | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Nominal 1(mm) | 10 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 10 | Type à filetage de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 40 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles