Référence fabricant: KP-C-02
Marque: IHARA SCIENCE
Prix: 5.34 €
Délai de livraison: 5 jours
Vis applicable: G1/4
Diamètre intérieur du joint collé: 13.3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KP-C-02
Type | Composants associés | Types de composants associés | Joint d'étanchéité | Matériau (composants liés) | Matériau caoutchouc : NBR, bagues métalliques : EN 1.0330 équiv. (Plaque en acier laminé à froid) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de type mordant pour raccord antivibration, joint collé de tuyau en acier type NE, le numéro d'article est le suivant: KP-C-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KP-C-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis applicable
Diamètre intérieur du joint collé(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KP-C-01 |
KP-C-03 |
KP-C-05 |
KP-C-06 |
KP-C-07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis applicable | Diamètre intérieur du joint collé (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 |
Jour même
Stock | G1/8 | 9.9 | ||
5.34 € | 1 | 5 jours | G3/8 | 16.8 | ||
6.05 € | 1 | 5 jours | G3/4 | 26.6 | ||
3.78 € | 1 |
Jour même
Stock | G1 | 33.4 | ||
9.35 € | 1 | 5 jours | G1 1/4 | 42.1 |