Vanne de régulation du débit, vanne de régulation du débit à pointeau, série VN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VN-4D-S
VN-4PSW-S
VN-4RF-S
VN-6D-S
VN-6MD-S
VN-6PSW-S
VN-6RF-S
VN-8D-S
VN-8MD-S
VN-8PSW-S
VN-8RF-S
VN-10MD-S
VN-12MD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, type de connexion Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Dia. de connexion
(mm)
Diamètre nominal

160.38 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-6.35-

130.59 €

1 23 jours [Type à douille à souder] Soudure de douille-[Type à douille à souder] Soudure de douille--1/4B

147.91 €

1 23 jours [Rc (R)] Rc1/4B[Rc (R)] Rc1/4B--

205.99 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-9.53-

160.38 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-6-

156.34 €

1 23 jours [Type à douille à souder] Soudure de douille-[Type à douille à souder] Soudure de douille--3/8B

160.29 €

1 23 jours [Rc (R)] Rc3/8B[Rc (R)] Rc3/8B--

227.14 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-12.7-

186.87 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-8-

156.34 €

1 23 jours [Type à douille à souder] Soudure de douille-[Type à douille à souder] Soudure de douille--1/2B

160.38 €

1 23 jours [Rc (R)] Rc1/2B[Rc (R)] Rc1/2B--

213.72 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-10-

227.14 €

1 23 jours Connexion BI-LOK-Connexion BI-LOK-12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::230
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::24.5

Assistance technique