Vanne de régulation du débit pour jauge de pression

Vanne de régulation du débit pour jauge de pression
  • Remise sur volume
The pressure gauge can be replaced when damaged without having to stop the entire device. It can also prolong the life of the pressure gauge by keeping the valve closed, and only opening it when performing pressure detection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GV-G22

Référence pièce
GV-G22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

113.73 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Huile Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 1/4B (8A) Côté commande, type de connexion Rc Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 1/4B (8A)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::21
Longueur L(mm) 45 Hauteur h(mm) 84~86 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Diamètre D de poignée 56

Vous vous trouvez sur la page de Vanne de régulation du débit pour jauge de pression, le numéro d'article est le suivant: GV-G22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GV-G22.

Assistance technique