Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / serrage par coin / triple filetage vertical / SCK-Z3

Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / serrage par coin / triple filetage vertical / SCK-Z3
  • Remise sur volume
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCK1015CZ3
SCK1015SZ3
SCK1215CZ3
SCK1215SZ3
SCK1515CZ3
SCK1515SZ3
SCK1615CZ3
SCK1615SZ3
SCK2015CZ3
SCK2015SZ3
SCK2515CZ3
SCK2515SZ3
SCK3015CZ3
SCK3015SZ3
SCK3520CZ3
SCK3520SZ3
SCK4020CZ3
SCK4020SZ3
SCK5020CZ3
SCK5020SZ3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. B Diamètre extérieur D Matériau Traitement de surface appliqué ou non Matériau Traitement de surface

17.71 €

1 9 jours 101035FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

26.22 €

1 6 jours 101035Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

17.65 €

1 6 jours 101238FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

26.47 €

1 Disponible 6 jours 101238Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

18.88 €

1 6 jours 101540FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

27.67 €

1 6 jours 101540Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

18.88 €

1 6 jours 101642FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

27.67 €

1 6 jours 101642Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

20.99 €

1 6 jours 102046FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

32.73 €

1 6 jours 102046Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

22.63 €

1 6 jours 102550FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

35.17 €

1 6 jours 102550Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

23.22 €

1 Disponible 6 jours 103056FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

40.96 €

1 6 jours 103056Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

26.22 €

1 6 jours 103565FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

48.46 €

1 6 jours 103565Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

31.05 €

1 6 jours 104070FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

61.61 €

1 6 jours 104070Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

35.76 €

1 6 jours 105085FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

77.90 €

1 6 jours 105085Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Cale Spécifications Avec trou de montage latéral Épaisseur Type standard
Usinage de la surface latérale Trois trous contre-alésés

Assistance technique