Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Longueur de circonférence (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
270.52 € | 1 | 15 jours | 50.8 | 2844.8 | ||
384.07 € | 1 | 15 jours | 76.2 | 2844.8 | ||
499.11 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 2844.8 | ||
609.85 € | 1 | 15 jours | 127 | 2844.8 | ||
724.21 € | 1 | 13 jours | 152.4 | 2844.8 | ||
299.27 € | 1 | 14 jours | 50.8 | 3200.4 | ||
424.05 € | 1 | 13 jours | 76.2 | 3200.4 | ||
550.95 € | 1 | 13 jours | 101.6 | 3200.4 | ||
677.81 € | 1 | 15 jours | 127 | 3200.4 | ||
798.42 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 3200.4 | ||
325.14 € | 1 | 15 jours | 50.8 | 3556 | ||
475.24 € | 1 | 15 jours | 76.2 | 3556 | ||
603.51 € | 1 | 13 jours | 101.6 | 3556 | ||
737.43 € | 1 | 13 jours | 127 | 3556 | ||
874.87 € | 1 | 13 jours | 152.4 | 3556 | ||
342.65 € | 1 | 14 jours | 50.8 | 3911.6 | ||
490.64 € | 1 | 13 jours | 76.2 | 3911.6 | ||
639.32 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 3911.6 | ||
778.13 € | 1 | 13 jours | 127 | 3911.6 | ||
975.11 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 3911.6 | ||
388.92 € | 1 | 13 jours | 50.8 | 4445 | ||
559.42 € | 1 | 15 jours | 76.2 | 4445 | ||
726.88 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 4445 | ||
888.23 € | 1 | 13 jours | 127 | 4445 | ||
1,077.43 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 4445 | ||
154.81 € | 1 | 13 jours | 50.8 | 1287.78 | ||
224.26 € | 1 | 13 jours | 76.2 | 1287.78 | ||
290.73 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 1287.78 | ||
355.28 € | 1 | 15 jours | 127 | 1287.78 | ||
418.40 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 1287.78 | ||
170.25 € | 1 | 13 jours | 50.8 | 1422.4 | ||
240.28 € | 1 | 15 jours | 76.2 | 1422.4 | ||
309.77 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 1422.4 | ||
379.10 € | 1 | 15 jours | 127 | 1422.4 | ||
479.37 € | 1 | 13 jours | 152.4 | 1422.4 | ||
180.03 € | 1 | 15 jours | 50.8 | 1600.2 | ||
259.26 € | 1 | 15 jours | 76.2 | 1600.2 | ||
330.16 € | 1 | 13 jours | 101.6 | 1600.2 | ||
404.36 € | 1 | 15 jours | 127 | 1600.2 | ||
504.72 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 1600.2 | ||
198.96 € | 1 | 15 jours | 50.8 | 1778 | ||
279.63 € | 1 | 13 jours | 76.2 | 1778 | ||
358.86 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 1778 | ||
439.44 € | 1 | 13 jours | 127 | 1778 | ||
524.28 € | 1 | 13 jours | 152.4 | 1778 | ||
210.89 € | 1 | 15 jours | 50.8 | 1866.9 | ||
295.75 € | 1 | 13 jours | 76.2 | 1866.9 | ||
379.10 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 1866.9 | ||
464.71 € | 1 | 13 jours | 127 | 1866.9 | ||
549.60 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 1866.9 | ||
210.89 € | 1 | 13 jours | 50.8 | 1955.8 | ||
295.75 € | 1 | 13 jours | 76.2 | 1955.8 | ||
379.10 € | 1 | 15 jours | 101.6 | 1955.8 | ||
464.71 € | 1 | 15 jours | 127 | 1955.8 | ||
549.60 € | 1 | 15 jours | 152.4 | 1955.8 | ||
221.41 € | 1 | 13 jours | 50.8 | 2133.6 | ||
316.07 € | 1 | 15 jours | 76.2 | 2133.6 | ||
407.16 € | 1 | 13 jours | 101.6 | 2133.6 | ||
499.11 € | 1 | 13 jours | 127 | 2133.6 | ||
589.48 € | 1 | 13 jours | 152.4 | 2133.6 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | XH | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Longueur de circonférence(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles