Modèle à rail 100s de niveau standard avec butées et roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100s de niveau standard avec butées et roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
A commonly-used wheel with high load resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103S
104S
105S
107S
109S
111S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Couleur de la roue Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

8.31 €

1 Disponible 5 jours 6535.01~80.004947296042502052Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52

9.69 €

1 Disponible 12 jours 6735.01~80.0053.947296042502054Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52

13.74 €

1 Disponible 12 jours 8035.01~80.0058.854367054632167Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52.3

29.63 €

1 Disponible 12 jours 12380.01~140.0083.3805699751002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)8.52.9

61.84 €

1 Disponible 13 jours 19080.01~140.00117.6103671259015528130Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)10.54

88.03 €

1 Disponible 13 jours 23680.01~140.0098102671259020032159Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)134

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique