Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
606
Référence pièce
|
---|
606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Couleur de la roue | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 93 | 35.01~80.00 | 63.7 | Trou rond | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 21 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle à support 600 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Couleur de la roue
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
602 |
603 |
605 |
607 |
608 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Couleur de la roue | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | 35.01~80.00 | 39.2 | Trous ronds (deux trous) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 17 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | 6.5 | 2 | |
5.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 49 | Trous ronds (deux trous) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 20 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | 6.5 | 2 | |
8.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 80 | 35.01~80.00 | 58.8 | Trou rond | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 21 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | 6.5 | 2.3 | |
20.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 123 | 80.01~140.00 | 83.3 | Trou rond | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 22 | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) | 8.5 | 2.3 | |
29.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | 80.01~140.00 | 93.1 | Trou rond | 80 | 36 | 97 | 53 | 130 | 25 | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) | 8.5 | 2.3 |