Modèle en fût 200 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)

Modèle en fût 200 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Can be mounted after products are assembled and features a long-lasting strong bonding force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202(16)
202(19)
202(21)
203(16)
203(19)
203(21)
205(19)
205(21)
206(19)
206(21)
207(19)
207(21)
208(19)
208(21)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Couleur de la roue Diamètre d'arbre de montage principal d
(mm)

7.21 €

1 Disponible 13 jours 56~35.0024.5401739Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)16

7.21 €

1 Disponible 13 jours 56~35.0024.5401739Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

7.21 €

1 Disponible 13 jours 56~35.0024.5401739Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

7.87 €

1 Disponible 13 jours 6635.01~80.0039.2502044Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)16

7.87 €

1 Disponible 13 jours 6635.01~80.0039.2502044Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

7.87 €

1 Disponible 13 jours 6635.01~80.0039.2502044Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

15.52 €

1 Disponible 13 jours 8235.01~80.0044.1632157Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

15.52 €

1 Disponible 13 jours 8235.01~80.0044.1632157Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

18.43 €

1 Disponible 13 jours 9535.01~80.0049752163Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

18.43 €

1 Disponible 13 jours 9535.01~80.0049752163Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

31.78 €

1 Disponible 13 jours 12435.01~80.0063.71002283Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)19

31.78 €

1 Disponible 13 jours 12435.01~80.0063.71002283Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)21

43.25 €

1 Disponible 13 jours 15135.01~80.0073.513025101Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)19

43.25 €

1 Disponible 13 jours 15135.01~80.0073.513025101Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec caoutchouc Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Assistance technique