Modèle à rail 100Bs de niveau standard chargé avec un palier à rouleaux, avec butées et roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100Bs de niveau standard chargé avec un palier à rouleaux, avec butées et roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
[Features]
· Since a roller bearing is employed for the wheel shaft, transporting and moving are easy even with heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
105BS
106BS
107BS
109BS
111BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Couleur de la roue Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

19.17 €

1 Disponible 12 jours 8035.01~80.0068.654367054632372Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52.3

21.13 €

1 Disponible 12 jours 9335.01~80.0073.554367054752373Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52.3

32.57 €

1 Disponible 12 jours 12380.01~140.0098805699751002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)8.52.9

73.54 €

1 Disponible 13 jours 19080.01~140.00137.2103671259015528130Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)10.54

97.81 €

1 Disponible 13 jours 23680.01~140.00107.8102671259020032159Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)134

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Roulement à rouleaux Disponible

Assistance technique