Modèle à rail 100PR de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) (107-PR)

Modèle à rail 100PR de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) 107-PR
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 107-PR

Marque: UCHIMURA

Prix: 28.93

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Hauteur de montage de la roue H: 123 mm

Charge admissible: 83.3 daN

Pas du trou de montage, sens longitudinal P2: 80 mm

Pas du trou de montage, sens transversal P1: 56 mm

Dimension (longueur) L2: 99 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

107-PR

Référence pièce
107-PR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

28.93 €

1 Disponible 13 jours 12383.38056997510022838.52.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc polybutadiène (PBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid
Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond Couleur de la roue Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)

Vous vous trouvez sur la page de Modèle à rail 100PR de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 107-PR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 107-PR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
108-PR
109-PR
111-PR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

42.33 €

1 Disponible 13 jours 15093.180569975130251018.52.9

62.53 €

1 Disponible 13 jours 188117.610367125901502811910.54

83.18 €

1 Disponible 13 jours 23698102671259020032153134

Assistance technique