Référence fabricant: 608-PR
Marque: UCHIMURA
Prix: 31.23 €
Délai de livraison: 13 jours
Hauteur de montage de la roue H: 150 mm
Charge admissible: 93.1 daN
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2: 80 mm
Pas du trou de montage, sens transversal P1: 36 mm
Dimension (longueur) L2: 97 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
608-PR
Référence pièce
|
---|
608-PR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 150 | 93.1 | 80 | 36 | 97 | 53 | 130 | 25 | 8.5 | 2.3 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc polybutadiène (PBR) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid |
Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond | Couleur de la roue | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) |
Vous vous trouvez sur la page de Roues en caoutchouc synthétique, modèle sur support 600PR de niveau standard (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 608-PR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608-PR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
609-PR |
611-PR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 188 | 117.6 | 103 | 52 | 123 | 72 | 150 | 28 | 10.5 | 2.9 | |
65.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 236 | 98 | 110 | 52 | 136 | 78 | 200 | 32 | 13 | 2.9 |