Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
607-N
Référence pièce
|
---|
607-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 123 | 140.01~220.00 | 186.2 | Trou rond | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 27 | 8.5 | 2.3 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Résine de polyamide (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Vous vous trouvez sur la page de Roues en nylon, modèle sur support 600-N de niveau standard (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 607-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 607-N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
602-N |
603-N |
605-N |
606-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 5 jours | 55 | 35.01~80.00 | 68.6 | Trous ronds (deux trous) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 18 | 6.5 | 2 | ||
4.05 € | 1 | 5 jours | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | Trous ronds (deux trous) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 22 | 6.5 | 2 | ||
7.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | Trou rond | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
10.50 € | 1 | 5 jours | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | Trou rond | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 25 | 6.5 | 2.3 |