Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
102G-NS(B)
Référence pièce
|
---|
102G-NS(B) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Couleur de la roue | Dimension de la circonférence extérieure de la rondelle F (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Noir | 65 | 5.5 | 2.3 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Résine de polyamide (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) |
Vous vous trouvez sur la page de Roues en nylon, type à rail 100G-Ns de niveau standard avec butées (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 102G-NS(B).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102G-NS(B).
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage r(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Couleur de la roue
Dimension de la circonférence extérieure de la rondelle F(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
102G-NS(L) |
102G-NS(M) |
104G-NS(B) |
104G-NS(L) |
104G-NS(M) |
105G-NS(B) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Couleur de la roue | Dimension de la circonférence extérieure de la rondelle F (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Bleu clair | 65 | 5.5 | 2.3 | |
19.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Bordeaux | 65 | 5.5 | 2.3 | |
20.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Noir | 65 | 5.5 | 2.3 | |
20.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Bleu clair | 65 | 5.5 | 2.3 | |
20.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Bordeaux | 65 | 5.5 | 2.3 | |
29.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | Noir | 83 | 7 | 2.6 |