Roulettes / classe moyenne, 100JH-Ps, type camion, pour usage moyen, roue spéciale en résine synthétique avec frein

Roulettes / classe moyenne, 100JH-Ps, type camion, pour usage moyen, roue spéciale en résine synthétique avec frein
Thanks to the special synthetic resin used for the wheels, this caster features high load resistance and low starting resistance.

[Features]
· Thanks to the special synthetic resin used for the wheels, this caster features high load resistance and can be pushed with minimal effort.
· Distortion due to the load does not remain even when fixed for long periods of time.
· A compact model that features an allowable load between that is between that of a medium load type and a heavy load type.
· Please select based on the application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

106JH-PS

Référence pièce
106JH-PS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage de la roue H(mm) 98 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 176.4 Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) 62 Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) 62 Dimension (longueur) L2(mm) 78
Dimension (largeur) l1(mm) 78 Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 27
Rayon de braquage r(mm) 77 Diamètre du trou de montage D(mm) 8.5 Épaisseur du siège de montage t(mm) 2.9

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes / classe moyenne, 100JH-Ps, type camion, pour usage moyen, roue spéciale en résine synthétique avec frein, le numéro d'article est le suivant: 106JH-PS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 106JH-PS.

Assistance technique