Modèle à rail 100HB-PAs de niveau élevé chargé avec un palier à rouleaux pour les roues PA en polyuréthane (couleur) avec butées (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100HB-PAs de niveau élevé chargé avec un palier à rouleaux pour les roues PA en polyuréthane (couleur) avec butées (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Starting resistance is reduced to the limit, durability is superb, and its incredible abrasion-resistant performance is superior to metal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104HB-PAS(B)
106HB-PAS(B)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

52.63 €

1 12 jours 68140.01~220.00196505064645028656.52.3

93.76 €

1 12 jours 106320.01~485.003437171909075386810.53.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Polyuréthane (adiprène R)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde Couleur de la roue Noir Roulement à rouleaux Disponible

Assistance technique