Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
606HB-PA(B)
Référence pièce
|
---|
606HB-PA(B) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.10 € | 1 | 12 jours | 106 | 320.01~485.00 | 343 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | 10.5 | 2.9 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Polyuréthane (adiprène R) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Catégorie de charge | Charge lourde | Couleur de la roue | Noir | Roulement à rouleaux | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roues en polyuréthane PA à palier à rouleaux chargé, modèle sur support 600HB-PA de niveau lourd pour poids (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 606HB-PA(B).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606HB-PA(B).
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
604HB-PA(B) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 68 | 140.01~220.00 | 196 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 6.5 | 2.3 |