Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
104X-N
Référence pièce
|
---|
104X-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.24 € | 1 | 12 jours | 100 | 220.01~320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 39 | 72 | 8.5 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Butée | NA | Matériau de la roue | Résine de polyamide (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Catégorie de charge | Charge extra-lourde | Couleur de la roue | Gris | Épaisseur du siège de montage t(mm) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle à rail 100X-N de niveau très élevé pour roulettes en nylon pour très lourdes charges (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 104X-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 104X-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage r(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
106X-N |
107X-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.84 € | 1 | 7 jours | 130 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 99 | 10.5 | ||
164.16 € | 1 | 5 jours | 150 | 485.01~750.00 | 588 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 58 | 122 | 10.5 |