Modèle de niveau super lourd 300X-N à boulon pour roues en nylon de type ultra lourd (roulette d'emballage)

Modèle de niveau super lourd 300X-N à boulon pour roues en nylon de type ultra lourd (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Employs a high tensile material. Strength is doubled by heat treatment. Can turn with 1/3 the force of conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

304X-N

Référence pièce
304X-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.68 €

1 Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage de la roue H(mm) 85 Propriétés Plancher surbaissé
Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Butée NA Charge admissible(daN) 294
Matériau de la roue Résine de polyamide (nylon 6) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Alliage d'aluminium moulé sous pression (EN AC-46100 équiv.)
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) M20_P2.5 Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 39
Rayon de braquage r(mm) 72 Couleur de la roue Gris

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de niveau super lourd 300X-N à boulon pour roues en nylon de type ultra lourd (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 304X-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 304X-N.

Assistance technique