Modèle de niveau super lourd 600X-N sur support pour roues en nylon de type ultra lourd (roulette d'emballage)

Modèle de niveau super lourd 600X-N sur support pour roues en nylon de type ultra lourd (roulette d'emballage)
The side surface of the axle head / nut is flat to ensure safety.

[Features]
· The 600X-N series features ultimate straight traveling performance and cost performance.
· Emphasis on compatibility and cost reduction.
· The mounting base dimensions and mounting pitches of the 100X-N series (swivel type) and 600X-N series (fixed type) have been made uniform.
· Installation man-hours can be saved and swivel types and fixed types can be freely combined.
· Allowable load of 800 kg.
· A wheel shape with enhanced strength and design sense.
· By employing a rib structure <5 spoke shape> of the 609X-N (150 mm) fixed type, improvements in strength, light weight, and design sense have been achieved.
· A new mechanism aimed at improved operability and safe support for heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
606X-N
607X-N
609X-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)

115.95 €

1 11 jours 130485.01~750.0049078781001007548

139.53 €

1 5 jours 150485.01~750.00588787810010010058

129.19 €

1 5 jours 220750.01–784909011011015058

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Résine de polyamide (nylon 6)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Alliage d'aluminium moulé sous pression (EN AC-46100 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Couleur de la roue Gris Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5 Épaisseur du siège de montage t(mm) 5

Assistance technique