Roulettes avec pied de réglage / type de fonction, 100AF-N, type camion, roue en nylon avec A/F (pied de réglage)

Roulettes avec pied de réglage / type de fonction, 100AF-N, type camion, roue en nylon avec A/F (pied de réglage)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A compact, integrated type.
· Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing. <The man-hours necessary for mounting the adjuster foot can be reduced.>
· Furthermore, the height can be easily adjusted after equipment has been installed.
· Selectable foot position and small turning radius.
· The wheel and the foot are built into the same part and turn together, meaning that the foot position can be freely changed depending on the condition of the installation surface, and that the turning radius is almost the same as just the caster.
· Reliable safety.
· Features excellent seismic resistance unlike conventional models with stoppers, making it ideal for applications in which safety is a requirement, such as seismic countermeasures for various types of equipment, or when used for equipment that is fixed for long periods of time.
· The adjuster foot can be raised or lowered by turning the hex nut with a wrench (tool).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103AF-N
105AF-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

16.95 €

1 5 jours 6535.01~80.0078.4646478785022466.52

26.63 €

12.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

8180.01~140.00127.4757592926325598.52.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Butée NA Matériau de la roue Résine de polyamide (nylon 6)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique