Roulettes avec pied de réglage / charge lourde, type plancher bas, roue en polyuréthane avec pied de réglage (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes avec pied de réglage / charge lourde, type plancher bas, roue en polyuréthane avec pied de réglage
  • Remise sur volume
A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing. Features a dual-end support mechanism for excellent mobility.

[Features]
■ Compact integrated type
· Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing. <The man-hours necessary for mounting the adjuster foot can be reduced.>
· Furthermore, the height can be easily adjusted after equipment has been installed.
■ Selectable foot position and small swivel radius
· The wheel and foot are built into the same part and turn together, enabling the foot position to be freely changed depending on the condition of the installation surface. Also, the swivel radius is almost the same as the caster itself.
■ Reliable safety
· Features excellent seismic resistance unlike conventional models with stoppers, making it ideal for applications in which safety is a requirement, such as seismic countermeasures for various types of equipment, or when used for equipment that is fixed for long periods of time.
· Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal.
· Highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks.
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet and does not damage floors.
· A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing. Its also gentle on floors, employs two radial bushings for the rotating part of the wheel, and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

102HB2AF-PA

Référence pièce
102HB2AF-PA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

71.18 €

1 Disponible 5 jours 60140.01~220.00196757592924025502.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Propriétés Plancher surbaissé Butée NA
Matériau de la roue Polyuréthane (adiprène R) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Diamètre du trou de montage D(mm) 8.5

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec pied de réglage / charge lourde, type plancher bas, roue en polyuréthane avec pied de réglage, le numéro d'article est le suivant: 102HB2AF-PA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102HB2AF-PA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
104HB2AF-PA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

89.01 €

1 Disponible 12 jours 70220.01~320.0024590901101105028632.6

Assistance technique