Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
606E
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage de la roue H(mm) | 93 | Propriétés | Prévention de l'électricité statique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 39.2 |
Matériau de la roue | Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) | 70 | Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) | 36 |
Dimension (longueur) L2(mm) | 85 | Dimension (largeur) l1(mm) | 51 | Diam. de roue D(Ø) | 75 |
Largeur de roue l(mm) | 21 | Couleur de la roue | Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite) | Diamètre du trou de montage D(mm) | 6.5 |
Épaisseur du siège de montage t(mm) | 2.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Roues en caoutchouc synthétique, modèle sur support 600E, modèle Conductive (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 606E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles