Modèle Conductive 200E, roue conductrice en fût, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)

Modèle Conductive 200E, roue conductrice en fût, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
A conductive caster that has been developed to improve anti-static performance. An excellent anti-static caster for disaster prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

203E(16)

Référence pièce
203E(16)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.59 €

1 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec caoutchouc Hauteur de montage de la roue H(mm) 66 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA Charge admissible(daN) 19.6
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 20 Rayon de braquage r(mm) 44
Couleur de la roue Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite) Diamètre d'arbre de montage principal d(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Modèle Conductive 200E, roue conductrice en fût, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 203E(16).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 203E(16).

Assistance technique