Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
303TE
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage de la roue H(mm) | 66 | Propriétés | Prévention de l'électricité statique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | ~35.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 24.5 |
Matériau de la roue | Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) | M8_P1.25 | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue l(mm) | 20 |
Rayon de braquage r(mm) | 44 | Couleur de la roue | Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite) |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle Conductive 300E, roue conductrice à boulon, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage), le numéro d'article est le suivant: 303TE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 303TE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles