Roulettes / 200Ms, Type de récipient Roulette médicale Roue en caoutchouc synthétique avec frein

Roulettes / 200Ms, Type de récipient Roulette médicale Roue en caoutchouc synthétique avec frein
  • Remise sur volume
Features various applications including wheelchairs, rehabilitation equipment, as well as rough sports such as basketball.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
208MS(19)
208MS(21)
209MS(19)
209MS(21)
211MS(19)
211MS(21)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre d'arbre de montage principal d
(mm)

83.66 €

1 Disponible 23 jours 163491302211019

83.66 €

1 Disponible 23 jours 163491302211021

85.50 €

1 Disponible 23 jours 181491502212519

85.50 €

1 Disponible 23 jours 181491502212521

157.80 €

1 23 jours 22344.12002517419

157.80 €

1 23 jours 22344.12002517421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec caoutchouc Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc polybutadiène (PBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid
Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Assistance technique