Roulette fixe de type K pour charges moyennes, taille 200mm (raccord métallique uniquement, sans roue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRK-200
K-200
PBDK-200
PBK-200
PK-200
PNAK-200
PNDK-200
PNK-200
PNUAK-200
PNUDK-200
PNUK-200
SHK-200
SK-200
SRK-200
SUIK-200
UWAK-200
UWBDK-200
UWBK-200
UWBSDK-200
UWBSK-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

91.90 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

29.96 €

1 10 jours Type à plaque fixe / Composants associés-320.01~485.00420-----Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

107.07 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

79.44 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

71.60 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

63.15 €

1 10 jours Type à plaque fixe250140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

97.96 €

1 10 jours Type à plaque fixe250140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

65.04 €

1 10 jours Type à plaque fixe250140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

84.58 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

120.27 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00350[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

90.96 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00350[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

87.02 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

64.21 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

87.02 €

1 10 jours Type à plaque fixe250140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

88.12 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2042Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

181.15 €

1 22 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

253.94 €

1 22 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

198.29 €

1 22 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

181.30 €

1 22 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2034Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

140.24 €

1 22 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2034Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 63 Plaque supérieure F1(mm) 151 Plaque supérieure F2(mm) 102
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Assistance technique